Publikovat produkty
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair
ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    ComforTek Seating CT841-22BAR Bariatric Mobility Assist 22 inch Chair

    Steel Frame.
    3” Cold Cured Foam.
    1.5” Foam Cushioning - Back.
    Lumbar Support.
    Medically Rated Casters - 3” Diameter.
    (4) Fully Locking Casters.
    Heavy Duty Poly Arm Caps.
    Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #RollingChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #BariatricChair

    Specifikace
    • Dimensions: 22”W x 24”D x 34.5”H

      Seat Width: 20” Wide

      Seat Height: 18” / 20”

      Weight: 43 Lbs

      Weight Capacity: 600 Lbs

      Specifications: Steel Frame 3” Cold Cured Foam 1.5” Foam Cushioning - Back Lumbar Support Medically Rated Casters - 3” Diameter (4) Fully Locking Casters Heavy Duty Poly Arm Caps Antimicrobial / Crypton Fabrics & Vinyls Available in a 18” / 20” Seat HEIGHT 25 Warranty on Frame 15 Year Warranty on Cold Cured Foam 5 Year Warranty on Fabric.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaComforTek-Seating-CT841-22BAR-Bariatric-Mobility-Assist-22-inch-Chair
    • Skupina výrobkůChair
    • Skupina produktůMobility Assist
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-25 49 11 15
    • Název OmniClassGeriatric Chairs