Publikovat produkty
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair

    The Titan Plus+ Series embodies the same design characteristics of the Titan Series. With chair widths ranging from 24" - 30", the Titan Plus+ chairs provide support and comfort to many of today's full sized guests.

    Placed together, the Titan Plus+ Series enhance the decor of any Common Area, Lobby, or Waiting Room.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    Specifikace
    • Width: 27”
      Seat width (between arms): 24”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 42 lbs.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair
    • Skupina výrobkůChair
    • Skupina produktůLobby
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-25 49 11 15
    • Název OmniClassGeriatric Chairs

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText