Publikovat produkty
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch

    The Titan Plus+ Series embodies the same design characteristics of the Titan Series. With chair widths ranging from 24" - 30", the Titan Plus+ chairs provide support and comfort to many of today's full sized guests.

    Placed together, the Titan Plus+ Series enhance the decor of any Common Area, Lobby, or Waiting Room.

    As Featured on Amazon.com

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    Specifikace
    • Width: 33”
      Seat width (between arms): 30”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 47 lbs

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair-30-Inch
    • Skupina výrobkůChair
    • Skupina produktůLobby
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-25 49 11 15
    • Název OmniClassGeriatric Chairs

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText