Publikovat produkty
GS II 23 & 45 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 23 & 45 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

This gas-fired humidifier incorporates ultra efficient condensing technology. Heat is recovered from the exhaust flue gases and used to pre-heat the incoming water supply. This saves energy, as well as improving humidity control.

Specifikace
  • Condair GS II 23 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 23 kg/h


    Condair GS II 23 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 23 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


    Condair GS II 45 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 45 kg/h


    Condair GS II  45 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 45 kg/h
    • CS: Inclusive  secondary heat exchanger



Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacondair-gs-series2-23-45
  • Skupina výrobkůAir Humidifier
  • Skupina produktůSteam Humidifier
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-30
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)1741
  • Šířka (mm)643
  • Hloubka (mm)543
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCZvlhčovač
  • Kód ETIMEC011628
  • Název ETIMHumidifier (steam)
  • Název UNSPSCHumidifiers
  • Kód UNSPSC40101903
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Číslo OmniClass23-33 27 15
  • Název OmniClassAir Humidifiers
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Oceánie