Publikovat produkty
GS II 90 & 130 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 90 & 130 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

Model GS-CS: 

The Condair GS-CS incorporates a secondary heat exchanger that recovers heat from the flue gases into the incoming water supply. This improves efficiency when compared to a non-condensing gas-fired humidifier, reducing operating costs and helping to improve a building’s carbon emissions.


Specifikace
  • Condair GS II 90 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 90  kg/h


    Condair GS II 90 - CS  230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 90 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger



    Condair GS II 130 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 130  kg/h


    Condair GS II 130 - CS 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 130 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacondair-gs-series2-90-130
  • Skupina výrobkůAir Humidifier
  • Skupina produktůSteam Humidifier
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-09
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)1792
  • Šířka (mm)967
  • Hloubka (mm)738
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCZvlhčovač
  • Kód ETIMEC011628
  • Název ETIMHumidifier (steam)
  • Název UNSPSCHumidifiers
  • Kód UNSPSC40101903
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Popis Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Číslo OmniClass23-33 27 15
  • Název OmniClassAir Humidifiers
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Oceánie