Publikovat produkty
Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N

The Momentary Toggle Switch is a low voltage contact closure switch used with Greengate Lighting Control Panels. When toggled up or down, the switch momentarily makes a contact closure to the lighting control panel, sending an “On” signal and has a center “Off” position. These switches have 0.050” (1.27mm) zinc-plated thick steel mounting straps for corrosion resistance and the combination slot/Phillips head mounting and terminal screws make for ease of installation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacooper-controls-gmt-gmtl-n
  • Skupina výrobkůGreengate
  • Skupina produktůControls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-18
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Dominikánská republika
Grónsko
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kanada
Kostarika
Kuba
Mexiko
Nikaragua
Panama
Spojené státy americké