Publikovat produkty
Greengate SP15/SP20 Switchpack

Greengate SP15/SP20 Switchpack

The Heavy Duty Switchpack provides 15 VDC operating voltage to all low voltage, 15 VDC, occupancy sensors and daylighting controllers. A single switchpack can provide power for up to five sensors. Up to ten switchpacks can be connected to one sensor for control of multiple circuits. Isolated contacts may also be used to control HVAC, contactors, motors, etc.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacooper-controls-sp15-sp20-switchpack
  • Skupina výrobkůGreengate
  • Skupina produktůControls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-18
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup