Publikovat produkty
Shaper Fabrique 141-P LED Rectilinear Pendant

Shaper Fabrique 141-P LED Rectilinear Pendant

Fabrique 141-P pendant mount is a decorative pendant light with a distinctive rectilinear form. Its fabric is specification-grade, perfect for commercial applications. With a rectilinear fabric shapes in two sizes and an integral LED light source, the 141 series offers 11 standard fabrics, 3 vinyl coated fabrics for wipe-down areas, and 4 printed woods, in 2 standard shade sizes. In addition, 2 translucent organza fabrics are also available. The 80+ CRI LED source is available in four CCTs, allowing you to select your lighting for the task at hand (or mood you wish to create). The Fabrique collection is known for its high-quality fabric, hand-tucked rolled edges, heavy gauged steel frame, laminated styrene backing, and minimal internal structure.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacooperlighting-shaper-fabrique-141p_series-rectilinear-pendants
  • Skupina výrobkůShaper
  • Skupina produktůFabrique
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Dominikánská republika
Grónsko
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kanada
Kostarika
Kuba
Mexiko
Nikaragua
Panama
Spojené státy americké