Publikovat produkty
Sure-Lites LPXW Series

Sure-Lites LPXW Series

The LPXW series provides a UL924 compliant solution for outdoor exit requirements. The fixture is wet location listed with a temperature rating of (- 20°C to 50°C ). The UV stabilized polycarbonate housing is available in white, grey or black with red or green Exit letters. Labor savings self-diagnostics that perform required monthly and yearly testing are standard for the self-powered exits.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacooperlighting-lpxw-series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-22
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Záchrana a zabezpečení
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Dominikánská republika
Grónsko
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kanada
Kostarika
Kuba
Mexiko
Nikaragua
Panama
Spojené státy americké