Publikovat produkty
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant

    PrentaLux 210 Series 3DP Pendant

    PrentaLux, the 3D printed lighting brand for Cooper Lighting Solutions is not only at the forefront of innovation for lighting technology, but now a part of the circular economy (Reduce. Reuse. Recycle.) with sustainable and environmentally responsible products. Our products are the future of perfromance, decorative lighting - available today.

    Specifikace
        • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
        • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
        • 16 color options for outer shade, 4 colors for inner shade
        • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
        • Universal Voltage [120-277V]
        • 1% dimming
        • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
        • Canopy can be same as outer shade color
        • 5 Year Warranty
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacooperlighting-prentalux-210-series-3dp-pendant
    • Skupina výrobkůPrentalux
    • Skupina produktůDecorative™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-30
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Dominikánská republika
    Grónsko
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostarika
    Kuba
    Mexiko
    Nikaragua
    Panama
    Spojené státy americké