Publikovat produkty
Shaper Fabrique 147-P LED Tall Rectilinear Pendant

Shaper Fabrique 147-P LED Tall Rectilinear Pendant

Fabrique 147-P LED pendant mount is a decorative, tall, vertical, rectilinear-shaped, specification-grade fabric pendant perfect for commercial and hospitality applications. The 147-P series offers 11 standard fabrics, 3 vinyl coated fabrics for wipe-down areas, and 4 printed woods, in 3 standard shade sizes. The 80+ CRI LED source is available in four CCTs, allowing you to select your lighting for the task at hand (or mood you wish to create). The pendant series is also available in groups of clusters in varying heights, with options for groups of 3 or 4 sets. The Fabrique collection is known for its high-quality, hand-tucked fabrics, heavy gauged steel frame, laminated styrene backing, and minimal internal structure.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacooperlighting-shaper-fabrique-147p_series-pendants
  • Skupina výrobkůShaper
  • Skupina produktůFabrique
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Dominikánská republika
Grónsko
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamajka
Kanada
Kostarika
Kuba
Mexiko
Nikaragua
Panama
Spojené státy americké