Publikovat produkty
Coral Gloss for Paint
Coral Gloss for Paint
    Coral

    Coral Gloss for Paint

    It is the colorless liquid that enhances the gloss of paints when applied as a finish over latex paints. Gloss For Paint can also regulate the gloss of paint when mixed gradually over latex paints in the last coat, indoors and outdoors. An 18L can yields up to 225 m per coat.

    Product Category: Standard.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 225 m²; 3,6 l - up to 45 m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: As a finish coat: Dilute up to 20% with drinking water. As a gloss Regulator: 10 to 15%.

      Application tools: application gun, low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour Drying between coats: 4 hours Final: 4 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-BRILHO-P-TINTA
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůTextures & Special Effects
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Popis Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika