Publikovat produkty
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement

    2.6 z 5 hvězdiček2.6(5 recenze)

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement was inspired by the modern look and sophisticated concrete. Its unique technology HD Walls offers a texture in high definition. 

    Choose one of our 12 modern color options to decorate your environment. 

    Suitable for internal and external application.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 3.0 l - up to 8 m² .

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-DECORA-EE-CIM-QUEI
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůTextures & Special Effects
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Popis Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 13 13
    • Název OmniClassWater Based Textured Paints
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika