Publikovat produkty
Coral Decorate Silk
Coral Decorate Silk
    Coral

    Coral Decorate Silk

    Coral Decorate Silk is a Premium Acrylic paint that counts with exclusive HD Walls technology offering brighter colors and a sophisticated finish, as well as being durable and easy to clean. 

    Its collection gathers 2,079 colors in the Coral range. 

    Also visit the Special Effects line Coral Decora: Marble, Burnt Cement and Velvet and customize your walls with textures in high definition.

    Specifikace
    • Finished yield per packaging: 105m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-DECORA-SEDA
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůWall Paints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Popis Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika