Publikovat produkty
Coral Professional Acrylic Putty
Coral Professional Acrylic Putty
    Coral

    Coral Professional Acrylic Putty

    Coral Professional Acrylic Puttyit is indicated for leveling masonry surfaces for external painting.

    Product Category: Economic.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields (spreading): Thick Application: 25 kg can - up to 28 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 30m² Fine Application: 25 kg can - up to 74 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 80m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel spatula and / or trowel.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats applied in thin layers.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-PROF-MASSA-ACR
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_64_01
    • Popis Uniclass 2015Acrylic plasters
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika