Publikovat produkty
Sparlack Cetol Classic Balance
Sparlack Cetol Classic Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Classic Balance

    Premium Elastic Ultra Protector of extreme duration. Ultra-resistant film to the sun and rain. Protects against fungi.

    Product Category: Premium.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 54 m²/coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats:: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SP-CETOL-CLASSIC-BAL
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůDoors, Windows and Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Popis Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika