Publikovat produkty
Sparlack Cetol Deck
Sparlack Cetol Deck
    Coral

    Sparlack Cetol Deck

    Sparlack Cetol Deck is an ultra elastic protector, which does not crack or peel. Resistant to human traffic. Durability of 6 years. Finish: Semi-gloss. Maximum protection for wood exposed to the sun and rain, with action against fungi and mold, and resistant to human traffic. Special for pool decks or other types of decks, balconies and garden furniture.

    It forms an elastic film, capable of accompanying the natural movements of expansion and contraction. Cracks, that appear in the structure of the wood do not fit as natural movements. In such cases, Cetol Deck is not able to follow the deformations of the surface.

    Specifikace
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SP-CETOL-DECK
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůDecks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Popis Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika