Publikovat produkty
Sparlack Copal Balance
Sparlack Copal Balance
    Coral

    Sparlack Copal Balance

    Sparlack Copal Balance is a colorless Premium Varnish that beautifies the wood. With balance technology (ready to use, dries quickly and leaves no smell *). Durability of 2 years. Finish: Glossy. 

    For interior surfaces: Furniture, ceilings, internal panels and handicrafts. Suitable for finishing and protecting wooden surfaces.

    (*) After 1 hour of application according to a survey conducted in which 76% of consumers rated the intensity of the smell as weak / odorless.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 51 m² / / coat; 0.9 l up to 13 m² / ¼ / coat; 225 ml: up to 3 m² / ¹ / 16 / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SP-COPAL-BAL
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůInterior, Furniture and Crafts
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Popis Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika