Publikovat produkty
Sparlack Solgard Triple Sun Filter
Sparlack Solgard Triple Sun Filter
    Coral

    Sparlack Solgard Triple Sun Filter

    Sparlack Solgard Triple Sun Filter is a high durability Super Premium Varnish. Triple protection against sun and rain. Durability of 5 years. Finishes: Glossy and satin. Inhibits the penetration of sunlight, protects and beautifies the surface. For exterior: Doors, gates and windows. It presents high yield, high thickness, fast drying, good spreading and good hardness.

    Specifikace
    • Finished yield per packaging: 22m².

      Application surfaces recommendations: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: First coat: dilute up to 20% with Coral Tupertine. Other coats with brush or roller: dilute up to 20% with Coral Turpentine. Other coats, when applied with a pistol: dilute up to 15% with Turpentine Coral.

      Application tools: Use brush, roller, and conventional application gun.

      Drying: Between Coats: 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SP-SOLGARD-TRIPLO-FILTRO
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůDoors, Windows and Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
    • Popis Uniclass 2015Clear varnishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika