Publikovat produkty
Fish Cabinet AP-750
Fish Cabinet AP-750
    Coreco
    Archivovány

    Fish Cabinet AP-750

    - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Key lock as standard - Inner side of doors by stamped steel - LED lighting - Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Control panel and engine ventilation grill, removable - Fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating - Evaporator fan stops when door is opened - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 38°C ambient
    Specifikace
      • solid door lock
      • 4 castors set
      • 6 castors set
      • HACCP alarm recorder
      • tropicalized to 43°C
      • 230v 60Hz / 115v 60Hz 
      • stainless steel rear side
      • R134a to R290
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaap750
    • Skupina výrobkůCabinet
    • Skupina produktůSnack
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-09-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2100
    • Šířka (mm)695
    • Hloubka (mm)840
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)150
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód ETIMEC000628
    • Název ETIMRefrigerator
    • Kód CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 29
    • Název OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE10
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT