Publikovat produkty
Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
    Coreco
    Archivovány

    Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
    Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1) - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand) - GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable - AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm - Removable and fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature: MRG / MCG 38°C ambient MRGV / MCGV 32°C ambient
    Specifikace
    • Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
      • GN 1/1 extra shelf
      • GN 1/1 slides extra set
      • double drawers set, soft-closing
      • triple drawers set, soft-closing
      • solid door lock
      • glass door lock
      • left side engine
      • left side engine + sink
      • no upstand worktop
      • 4 castors set
      • 6 castors set
      • HACCP alarm recorder
      • 230v 60Hz / 115v 60Hz
      • tropicalized to 43°C
      • stainless steel rear side
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamrg200
    • Skupina výrobkůRefrigerated Counters
    • Skupina produktů700
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)850
    • Šířka (mm)1795
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)127
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód ETIMEC000628
    • Název ETIMRefrigerator
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_31_71
    • Popis Uniclass 2015Refrigerated counters
    • Kód CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 29
    • Název OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE10
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT