Publikovat produkty
K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.8 z 5 hvězdiček3.8(17 recenze)
Household dishwasher. The unit features several wash cycles for different types of tableware, electronic or push button controls, a sound insulation package, an integral filter and disposal unit and adjustable racks. This unit is used for light work in a laboratory or patient rehabilitation in daily living area of occupational therapy.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaK2515
  • Skupina výrobkůDishwasher
  • Skupina produktůHousehold
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)890
  • Šířka (mm)610
  • Hloubka (mm)640
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem