Publikovat produkty
Brick Fachaleta Medina Beige Cd
Corona

Brick Fachaleta Medina Beige Cd

Brick en tamaño 13.6x37 cm con un diseño de estructura de borde irregular que se compone de 4 rectángulos que simulan ladrillos de tamaño 6.5x18.3 cm. Tiene 3 caras diferenciadas, ideal para uso en pared.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota376071031
  • Skupina výrobkůBrick
  • Skupina produktůDecorados
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-05-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)0.89
  • Šířka (mm)13.6
  • Hloubka (mm)37
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
  • Čistá hmotnost (kg)0.66
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Zeď

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika