Publikovat produkty
Orinal Gotta Entrada Superior
Corona

Orinal Gotta Entrada Superior

Orinal ultra ahorrador de agua, de diseño moderno y geometría que minimiza el salpique. Un producto con esmalte antibacterial que cumple con los requerimientos A.D.A. ¡De alta eficiencia!
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOrinal_Gotta_Entrada_Superior
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůOrinales Institucionales
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Kód ETIMEC010235
  • Název ETIMUrinal
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika