Publikovat produkty
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Towel rack 60cm

    Towel rack (7,5x2x60 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Specifikace
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota238xx65
    • Skupina výrobkůBLACK AND WHITE
    • Skupina produktůACCESSORIES / TOWEL RACK
    • Datum zveřejnění2020-10-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)20
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings