Publikovat produkty
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Free-standing or wall toilet brush (9x10x43 cm)
Specifikace
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2510100
  • Skupina výrobkůWORKING
  • Skupina produktůTOILET BRUSHES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings