Publikovat produkty
ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm
Cosmic

ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm

Right bath grab bar, 135º, 49 x 24 cm.
A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2900213
  • Skupina výrobkůGRAB BARS
  • Skupina produktůACCESSOIRES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)490
  • Šířka (mm)70
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.93
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCRails
  • Kód UNSPSC301031
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Popis Uniclass 2015Support rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText