Publikovat produkty
PROJECT Vertical Paper Holder
Cosmic

PROJECT Vertical Paper Holder

Vertical paper holder (7,5x11x18,5 cm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2510196
  • Skupina výrobkůPROJECT
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)185
  • Šířka (mm)75
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.27
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings