Publikovat produkty
LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

Double lateral led light mirror w/lower led light (80x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 44
Specifikace
  • 30W (240V) IP 44
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2818204
  • Skupina výrobkůLED LIGHTING
  • Skupina produktůMIRRORS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)35
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)8.75
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings