Publikovat produkty
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
BLACK AND WHITE Soap dispenser
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Soap dispenser

    Soap dispenser (6,2x8,7x16,5 CM) (250ml) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Specifikace
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota251xx05
    • Skupina výrobkůBLACK AND WHITE
    • Skupina produktůACCESSORIES / SOAP DISPENSER
    • Datum zveřejnění2020-10-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)165
    • Šířka (mm)62
    • Hloubka (mm)87
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.54
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings