Publikovat produkty
BLACK AND WHITE 17x8,5x2,5cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 17x8,5x2,5cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 17x8,5x2,5cm paper holder without cover
BLACK AND WHITE 17x8,5x2,5cm paper holder without cover
    Cosmic

    BLACK AND WHITE 17x8,5x2,5cm paper holder without cover

    Paper holder without cover (17x8,5x2,5 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Specifikace
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota251xx58
    • Skupina výrobkůBLACK AND WHITE
    • Skupina produktůACCESSORIES / ROLL HOLDER
    • Datum zveřejnění2020-10-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)85
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.23
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 21
    • Název OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings