Publikovat produkty
BLACK AND WHITE Towel ring
BLACK AND WHITE Towel ring
BLACK AND WHITE Towel ring
BLACK AND WHITE Towel ring
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Towel ring

    Towel ring (5x15x20 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Specifikace
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota251xx71
    • Skupina výrobkůBLACK AND WHITE
    • Skupina produktůACCESSORIES / TOWEL RING
    • Datum zveřejnění2020-10-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.54
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_91
    • Popis Uniclass 2015Towel rings
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings