Publikovat produkty
COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4918AC
  • Skupina výrobkůFaucet & Taps & Mixer
  • Skupina produktůAutomatic Basin Faucet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)143.5
  • Šířka (mm)36
  • Hloubka (mm)123
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets