Publikovat produkty
COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

1. Made from High-Quality ABS plastic plated with Chromium 2. Easy to clean the unwanted dirt or sediment by using finger wipe on the rubber on nozzle
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOTTO_Rain_Shower_ZF14-Rain_Shower
  • Skupina výrobkůShower
  • Skupina produktůRain Shower
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)444
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)74.5
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Číslo OmniClass23-31 17 13
  • Název OmniClassShower Receptors
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu