Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Insulated sill in porcelain

Číslo položky: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
Výrobce: Cover App
Kategorie produktu: Windowsill
Skupina produktu: Insulation
Datum publikování: 2019-05-10
Číslo vydání: 1
Typ: Sestava (model)
Stáhnout (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


Materiál hlavní: Extruded polystyrene (XPS)
Sekundární materiál: Porcelain
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy

BIMobject kategorie: Windows - Other
IFC klasifikace: Window
UNSPSC název: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L3242
Uniclass 1.4 Popis: Sills
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 Popis: External Extension Sills
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 Popis: External extension sills
NBS Reference Kód: 80-77-28
NBS Reference Popis: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
Číslo OmniClass: 23-13 21 23 13
Název OmniClass: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

Název Hodnota
Material Polystyrene
Width 900

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny