Publikovat produkty
Vertical Mast lifts: JLG - 20MVL
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 20MVL

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 6 M

Specifikace
    • LENGTH: 1360 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1980 MM
    • WEIGHT: 1050 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 5.98 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 160 KG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJLG20MVL
  • Skupina výrobkůScissor and Vertical mast Lifts
  • Skupina produktůVertical Mast lifts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-11
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa
Finsko