Publikovat produkty
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
    Haulotte

    HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

    • Outstanding performance and productivity
    • Very good working envelope
    • Basket load 230 kg
    • Double load 230-450 kg (optional)
    • Driving comfort and sense of security
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte (standard PRO model)
    • Activ'Lighting System Haulotte for secure charging/discharging in low-light conditions (standard PRO model)
    • Fast, proportional and simultaneous movements
    • Boom stiffness
    • Reduced maintenance and operating costs
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Haulotte Stop Emission System: turns the engine off / back on automatically
    • Easy access to all components
    • Modular basket, easy and quick to repair
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaht23-rtj-pro
    • Skupina výrobkůTelescopic Booms
    • Skupina produktůRTJ
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_70
    • Popis Uniclass 2015Telescopic platforms
    • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
    • Název OmniClassPlatform Lifts
    • Kód CSI UniFormat IIG
    • Název CSI UniFormat IISITEWORK