Publikovat produkty
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440

TELEHANDLER ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS

Specifikace
    • LENGTH: 6135 MM
    • WIDTH: 2374 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 10900 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 13.53 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 9.46 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMANITOUMT1440
  • Skupina výrobkůHandlers Telescopic
  • Skupina produktůHandlers Telescopic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-24
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Telehandler
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa
Litva
Norsko