Publikovat produkty
HTL 4010 - Telehandler
Haulotte

HTL 4010 - Telehandler

An ergonomic and intuitive cab Smart control 4 in 1 Joystick Productivity & Precision Hydrostatic transmission & inching pedal Simultaneous & Proportional control for movement (Flowsharing option) Compact & Comfort Stabilizers lowering on a 2,26 m width Machine dimension suitable for narrow environnement Short turning radius Easy to use & to maintain Driving position reduces fatigue at work Quick LMS (Load Management System) calibration Easy access to all components
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahtl-4010
  • Skupina výrobkůTelehandlers
  • Skupina produktůHTL
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Telehandler
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Popis Uniclass 2015Lifting platforms
  • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
  • Název OmniClassPlatform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK