Publikovat produkty
Vertical Mast lifts: JLG - Ecolift2.2
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - Ecolift2.2

VERTICAL MAST LIFT PUSH AROUND ≤3M

Specifikace
    • LENGTH: 1280 MM
    • WIDTH: 700 MM
    • HEIGHT: 1940 MM
    • WEIGHT: 305 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.2 M
    • PLATFORM CAPACITY: 150 KG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJLGECOLIFT22
  • Skupina výrobkůScissor and Vertical mast Lifts
  • Skupina produktůVertical Mast lifts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa