Publikovat produkty
HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance & productivity Industry leading horizontal outreach of 23.85 m Smooth and precise movements Outsanding RT capacities Safety & comfort Haulotte Activ'Lighting System for safe loading / unloading in conditions of low visibility Ultimate control & comfort is engineered to provide superior working-envelope efficiency Rugged boom design Cost efficiency Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostic) Haulotte Stop Emission System which regulates engine run time, reducing fuel consumption, pollution, and noise Easy access to all components Modular platform quick and easy to repair Dual load 230 - 350 kg (optional) Haulotte Activ’Shield Bar 2.0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaht28-rtj-pro
  • Skupina výrobkůTelescopic Booms
  • Skupina produktůRTJ
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_30_30_60_70
  • Popis Uniclass 2015Telescopic platforms
  • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
  • Název OmniClassPlatform Lifts
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK