Publikovat produkty
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP

ARTICULATED BOOM LIFT, TRAILER MOUNTED, ELEC. < 10 M, LICENSE PLATE

Specifikace
    • LENGTH: 5750 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 1495 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNIFTY120TLP
  • Skupina výrobkůBoomlifts Trailer Mounted
  • Skupina produktůBoomlifts Trailer Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-19
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt