Publikovat produkty
Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL

SCISSOR LIFT, SELF PROPELLED, DIESEL < 9 M

Specifikace
    • LENGTH: 4300 MM
    • WIDTH: 2130 MM
    • HEIGHT: 2600 MM
    • WEIGHT: 3400 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 590 KG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSNORKELSL30SL
  • Skupina výrobkůScissor and Vertical mast Lifts
  • Skupina produktůScissor Lifts Diesel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-07
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Aerial Equipment
  • Klasifikace IFCObjekt

Dostupnost regionu

Evropa