Publikovat produkty
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
487-AR  Series Acoustic Interior Partition System
    C.R. Laurence

    487-AR Series Acoustic Interior Partition System

      The 487-AR Double Glazed Office Partition meets the demand for more acoustic privacy in building interiors. The system utilizes a 3-1/2" air cavity between two glass lites to deliver STC ratings as high as 47. This keeps exterior sound out and interior sound in while allowing ample natural light to flow through office interiors. The system is ideal for use in government agencies, legal firms, executive offices, and human resource departments.


      Specifikace
        • Single and double door frames
        • STC rating of up to 47 for higher acoustic privacy
        • Double glazed with 3-1/2" air cavity
        • Compatible with aluminum, glass, and wood doors
        • Slim 1-1/2" face trim




      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota487-AR_Office_Partitions
      • Skupina výrobkůInterior Partitions
      • Skupina produktůGlass Wall
      • TypSestavit (několik objektů)
      • Datum zveřejnění2020-03-23
      • Číslo vydání1
      Související
      • Hlavní materiálHliník
      • Vedlejší materiálSklo
      • Navrženo vSpojené státy americké
      • Vyrobeno vSpojené státy americké
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMNábytek - Kancelářské zástěny a dělicí prvky
      • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30
      • Popis Uniclass 2015Framed partition systems
      • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
      • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
      • Číslo OmniClass23-15 11 13 11 11 11
      • Název OmniClassPartition Frames
      • Kód CSI UniFormat IIC1010
      • Název CSI UniFormat IIPartitions