Publikovat produkty
Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems
C.R. Laurence

Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems

1" (25 mm) Glazing Infills
  • Series 451 - 2" x 4-1/2" (50.8 x 114.3 mm) Non-Thermal
  • Series IT451 - 2" x 4-1/2" (50.8 x 114.3 mm) Thermal
  • Screw Spline or Shear Block Assembly
  • Stacking Installation Option

Series IT451 offers improved thermal performance using the Poly-Aluminizer™ and Lancer™ Thermal Break Technology. Series 451 and IT451 may be interior or exterior glazed. A top load E.P.D.M. gasket is used to position and weatherseal the glass in the aluminum pocket. Center Glazed Systems are compatible with all U.S. Aluminum Entrance Doors.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacrl-usalum-451-it451
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-06-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké