Publikovat produkty
Series IG500 Hurricane Resistant Storefront
C.R. Laurence

Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

9/16" (14 mm) Glazing
  • 2-1/2" x 5" (63 x 127 mm) Framing
  • Large Missile Impact Tested
  • Structurally Tested to 210 mph
  • Integral Secondary Water Control

The Storm Front™ System is a dry glazed system that saves both time and money at installation. The IG500 and IG600 Storm Front™ Systems have passed the stringent requirements of the Miami/Dade County protocol for maximum protection from high winds and wind borne debris. The Storm Front™ Entrance incorporates a patented one glazing bead design, ensuring maximum protection at the entrance area.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacrl-usalum-series-ig500-ig600
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-06-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-13 33 23
  • Název OmniClassStorefronts

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké