Publikovat produkty
8010 Single Blade Sunshade
8010 Single Blade Sunshade
    C.R. Laurence

    8010 Single Blade Sunshade

    With resiliency and sustainability playing a significant role in building design, the 8010 Series Single Blade Sunshade System offers a versatile and effective solution for reducing solar heat gain. Blade angles can be adjusted from 0 to -35 degrees in 5 degree intervals using specialized brackets that attach to storefront and curtain wall frames. Splice joints can be specified to create a streamlined and continuous adjustable blade. 

    Specifikace
      • 12” blade depth
      • Reduces dependency on cooling systems
      • Blade angles can be adjusted in 5° increments
      • Vertical or horizontal mounting
      • Splice joints available for long spans
      • Storefront or curtain wall frame attachment
      • Tested for wind, snow, and dead loads
      • Qualifies for LEED credit
      • Airfoil and rectangular blade options

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sunblind, outrigger, louver

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSingle-blade
    • Skupina výrobkůWalls
    • Skupina produktůSun Control Devices
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2025-02-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy
    • Název UNSPSCAwnings
    • Kód UNSPSC30151901
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Popis Uniclass 2015Sunscreens
    • Kód CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Číslo OmniClass23-17 21 11
    • Název OmniClassExterior Protection of Openings
    • Kód CSI UniFormat IIB
    • Název CSI UniFormat IISHELL