Publikovat produkty
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
Altered State
    Crossville

    Altered State

    Altered State artfully mimics the look of oxidized steel, copper, iron zinc, and chromium in durable porcelain tile. Inspired by the uncommon compositions of metal artisans, this collection melds strength and style. As air and water age metal, Altered State's graphics evoke both processes with highly detailed visuals and glazes for a convincing metallurgic appearance.

    Spojte se se značkou Crossville

    Specifikace
    • Breaking Strength >450 lbf ASTM C648

      Bond Strength >200 psi ASTM C482

      Chemical Resistance Unaffected ASTM C650

      Frost Resistance Resistant ASTM C1026

      Water Absorption <0.50% ASTM C373

      Scratch Hardness 7 Mohs Scale

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaatlered-state-porcelain-stone-tile
    • Skupina výrobkůTile
    • Skupina produktůPorcelain Stone
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13 11
    • Název OmniClassCeramic Mosaic Tile Flooring