Publikovat produkty
Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz

4.6 z 5 hvězdiček4.6(9 recenze)

PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.

  • Cummins® Heavy-Duty Engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
  • Permanent Magnet Generator (PMG) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.
  • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings; low waveform distortion with non-linear loads, fault clearing short-circuits capability, and class H insulation.
  • Control System - Standard PowerCommand® electronic control provides total system integration including remote start/stop, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, AmpSentry protection, output metering, auto-shutdown.
  • Cooling System - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakta38-diesel-generator-series
  • Skupina výrobkůElectricity Generation Units
  • Skupina produktůDiesel Generator Sets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution