Publikovat produkty
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
    Cuprum

    Serie 60 - Ventana corrediza XO

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)
    Sliding window and door system with 56 mm frame depth and 57 mm central knot Perimeter reinforcement system in sheet and frame with brackets Its leaves weighing up to 100 kg allow maximum dimensions of 750 mm wide x 1800 mm high mosquito net option
    Specifikace
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 9mm Water resistance A3 (200 a 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 to 10 Depression) Static air pressure V2 (123 to 146 Bussines) Thermal transmittance EE2 (5.5 to 4.5 Low) Acoustic performance AA2 20 to 25 Low)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacuprum_ventana_corrediza_serie_60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1800
    • Šířka (mm)750
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vMexiko
    • Vyrobeno vMexiko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Mexiko